Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Teleskop-Klemmeinheit und Befestigungssatz schwarz oxidiert.
Welle blank.
Hinweis:Der Werkstück-Stabilisator lässt sich stufenlos in der Länge verstellen. Mittels Klemmmechanismus kann die Welle gegen Zug- und Druck sicher geklemmt werden.

Der Werkstück-Stabilisator besteht aus einer Teleskop-Klemmeinheit mit zwei Befestigungssätzen sowie zwei Spannkugeln mit Kalotte Form B für Systemgröße 25 oder Systemgröße 50.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02400 Werkstück-Stabilisator 161 kB
 Technischer Hinweis für Werkstück-Stabilisator 652 kB

Zeichnungen

Werkstück-Stabilisator

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeL
min.
L
max.
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
02400-355505253555052.58 975.55 CHF
02400-255305252553052.03 915.06 CHF
02400-50350450503504506.7 3'120.98 CHF
02400-50450650504506507.7 3'378.38 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09