DE
Choose your Language
Benennung
Verlängerungsstück
Form
A
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M10
D=Gewinde
M10
L=Länge
40
SW=Schlüsselweite
17
T=Gewindetiefe
17
E
19,6
L1
15

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Verlängerungsstücke werden zum Verlängern von Pendelauflagen, Federnden Druckstücken, Positionsfüßen, Stützschrauben und ähnlichem eingesetzt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch