DE
Choose your Language
Benennung
Vorrichtungsfuß
Ausführung 1
mit Gewindezapfen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
17
D=Durchmesser Auflage
18,5
G=Gewinde / für Gewinde
M12
H=Höhe
100
SW=Schlüsselweite
19
Auflageform
rund
Aufnahme-/Auflagefläche
plan
B1
18
Befestigungsart
Außengewinde
D1
13
E
21,5
Mat. Aufnahme-/Auflagefläche
Stahl

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment