DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Schraube und Stößel Edelstahl 1.4301.

Führungsbuchse Edelstahl 1.4112.

Sensorgehäuse Edelstahl.

Hinweis
Der gesicherte Schaltabstand wird erreicht, wenn der Stößel bündig bis zur Anschlagfläche der Führungsbuchse betätigt wird. Der Sensor wird unmontiert mitgeliefert.

Montageempfehlung: Einkleben mit z.B. Loctite 638.

Achtung: Sensor bis zum Anschlag einschrauben!
Sicherheit
Der Einsatz der Anschläge verstellbar ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
5) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch