Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche
ab
16,58 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form B Kugelfläche
ab
14,72 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form C Riffelfläche
ab
33,39 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Zeichnungshinweis
Form A: Planfläche
Form B: Kugelfläche
Form C: Riffelfläche
Form B: Kugelfläche
Form C: Riffelfläche