Aufnahmebolzen
lange Ausführung
Werkzeugstahl
gehärtet und geschliffen
- Toleranzen können im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt werden
- Passmaß zur genauen Positionierung
- Eignen sich als Füße für Vorrichtungen
- Gehärtet und geschliffen
- Auflageflächen ohne Zentrierung
12,05 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebolzen
Form
C
Ausführung 1
lange Ausführung
Ausführung 2
abgeflacht
Norm DIN
DIN 6321
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
D1=Außendurchmesser
10
D2=Bolzendurchmesser
6
H=Höhe
18
Auflageform
rund
Aufnahme-/Auflagefläche
plan
B
2,5
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
9
H2
1,6
H3
6
Mat. Aufnahme-/Auflagefläche
Stahl
T
0,02
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.