|
|
02020_BAufnahmebolzen zylindrisch, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen.Hinweis:Die Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß. Aufnahmebolzen Form B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar. Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02020-206 | B | kurze Ausführung | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 7.72 CHF | | 02020-208 | B | kurze Ausführung | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 7.99 CHF | | 02020-210 | B | kurze Ausführung | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 8.24 CHF | | 02020-212 | B | kurze Ausführung | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 8.89 CHF | | 02020-216 | B | kurze Ausführung | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 10.55 CHF | | 02020-220 | B | kurze Ausführung | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 13.40 CHF | | 02020-225 | B | kurze Ausführung | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 14.51 CHF | | 02020-306 | B | lange Ausführung | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 7.80 CHF | | 02020-308 | B | lange Ausführung | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 8.13 CHF | | 02020-310 | B | lange Ausführung | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 8.48 CHF | | 02020-312 | B | lange Ausführung | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 9.20 CHF | | 02020-316 | B | lange Ausführung | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 10.65 CHF | | 02020-320 | B | lange Ausführung | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 13.99 CHF | | 02020-325 | B | lange Ausführung | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 16.12 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|