{"product":{"productId":"agid.22372","price":93.99,"name":"Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Hochleistungskeramik Cerazur.
Ausführung
geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form A
ab
93,99 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form B
ab
102,84 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form C
ab
116,11 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Aufnahmebolzen Keramik ähnlich DIN 6321, Form D
ab
115,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Hochleistungskeramik Cerazur.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Aufnahmebolzen Form A dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden. Die Aufnahmebolzen der Form A sind auch als Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden. Die Aufnahmebolzen der Form A sind auch als Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Vorteile
Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Zeichnungshinweis
Form A und B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C und D: Aufnahmebolzen abgeflacht
Form C und D: Aufnahmebolzen abgeflacht