DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebolzen
Ausführung 1
abgeflacht
DIN
ähnlich DIN 6321
Form
C
Material Grundkörper
Keramik
Oberfläche Grundkörper
geschliffen
Farbe Grundkörper
blau
D1=Außendurchmesser
16
D2=Bolzendurchmesser
8
H=Höhe
13
SW=Schlüsselweite
10,8
Auflageform
rund
B
3,5
Befestigungsart
Passdurchmesser
H1
12
H2
1,2
H3
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Beschreibung

Werkstoff
Hochleistungskeramik Cerazur.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.
Vorteile
Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch