Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B, zylindrisch
ab
10,76 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form C, abgeflacht
ab
11,82 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).
Hinweis
Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel.
Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Zeichnungshinweis
Form B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht