DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).
Hinweis
Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel.

Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Zeichnungshinweis
Form B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht

Andere Kunden kauften auch