Fuß
Vergütungsstahl
brüniert
- Einfache Montage
- Hohe Stabilität
2,80 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fuß
Form
A
Norm DIN
DIN 6320
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.1172
B=Gewindelänge
16
D=Durchmesser Auflage
13
G=Gewinde / für Gewinde
M10
H=Höhe
20
SW=Schlüsselweite
17
Auflageform
rund
Aufnahme-/Auflagefläche
plan
Befestigungsart
Außengewinde
E
19,6
Mat. Aufnahme-/Auflagefläche
Stahl
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1172.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Auflagebolzen 02010 und 02020 können ebenfalls als Füße verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.