Auflagebolzen
verstellbar
Vergütungsstahl
gehärtet und brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau
- Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen
- Randschichtgehärtet
14,22 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflagebolzen
Ausführung 1
verstellbar
Ausführung 2
mit Gegenmutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
D1=Außendurchmesser
12
D=Gewinde
M12
H=Höhe
70
Auflageform
rund
Aufnahme-/Auflagefläche
rund
Befestigungsart
Außengewinde
E
21,9
F ca. N
6100
H1
40
H2
56
H3 max.
52
H3 min.
36
H4
6
Mat. Aufnahme-/Auflagefläche
Stahl
R
16
SW
19
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
randschichtgehärtet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.