{"product":{"productId":"agid.2252","price":59.68,"name":"PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:CVERGÜTUNGSSTAHL, VERSTELLBAR,KOMP:WERKZEUGSTAHL, SW=13"},"currency":"CHF"}
Pendelauflage
mit O-Ring
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen
Verkaufseinheit
59,68 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pendelauflage
Form
C
Ausführung 1
mit O-Ring
Ausführung 2
verstellbar
Produkttyp
Sechskant
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
Oberfläche
Komponente
gehärtet und brüniert
B=Gewindelänge
40
D2=Gewinde
M8
H=Höhe
13
SW=Schlüsselweite
13
Befestigungsart
Außengewinde
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
15
D3
8,5
E
15
H1
1,5
Kugel-Ø
10
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Kugel Werkzeugstahl.
Kugel Werkzeugstahl.
Ausführung
Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.