{"product":{"productId":"agid.22512","price":549.91,"name":"KONSOLE M.VORBEARB.AUFSPANNFLÄCHENFORM:A, L=250, B=150, H=200 GJL300"},"currency":"CHF"}
Konsole
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- Stabiler Grundaufbau
- Auflage- und Aufspannflächen geschliffen
Verkaufseinheit
549,91 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Konsole
Form
A
Ausführung 1
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Material
Grundkörper
GJL300
B=Breite
150
H=Höhe
200
L=Länge
250
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Konsolen mit vorbearbeiteten Aufspannflächen werden zum Aufbau von Vorrichtungen eingesetzt. Diese Konsolen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Konsolen dienen auch als Grundkörper zum Spannen von kleineren Werkstücken.
Bei der Länge L=300 ist die Verstärkungsrippe in der Mitte zu beachten.
Bei der Länge L=300 ist die Verstärkungsrippe in der Mitte zu beachten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.