norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
01856

Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet.
Hinweis:Aufspanntürme mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspanntürme sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage:weitere Abmessungen.Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADZub.PreisBestellen
01856-100400504005005020M16M12M1625132030020020015055103,4 3'055.84 CHF
01856-100400654006505020M16M12M1625132030020020015055103,4 3'604.34 CHF
01856-100500605006005020M16M12M16301400200-25020075124,4 4'074.47 CHF
01856-100500755007505020M16M12M16301400200-25020075124,4 4'753.52 CHF
01856-100630706307005025M16M16M16351500400-315200100145,4 5'746.03 CHF
01856-100630856308505025M16M16M16351500400-315200100145,4 6'503.46 CHF
01856-100800808008005025M16M16M16501640600400400300135207,4 8'383.97 CHF
01856-1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135207,4 9'820.48 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09