|
|
01041_AGrundplatten Aluminium mit T-Nut, Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundplatte Aluminium. Gewindebuchsen Edelstahl.Ausführung:hartbeschichtet.Hinweis:Grundplatten mit T-Nut und Anschlussgewinde. Mit Skalierung zur exakten und reproduzierbaren Positionierung der Spannelemente.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
01041-40040024 | A | 6 | 400 | 15 | 85 | 100 | 50 | 100 | 16,5 | 5 | M8 | 24 | 10 | 400 | 15 | 85 | 100 | 50 | 100 |  | | 2'613.67 CHF | | 01041-50025024 | A | 6 | 250 | 15 | 110 | - | 80 | 110 | 16,5 | 5 | M8 | 24 | 10 | 500 | 15 | 110 | 125 | 62,5 | 125 |  | | 2'189.33 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|