Grundplatte
mit T-Nut
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- T-Nuten geschliffen
- Auflage- und Aufspannflächen geschliffen
2.625,09 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Form
C
Ausführung 1
mit T-Nut
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
GJL300
BN=Nutbreite
18
D2=Außendurchmesser
500
D4=Befestigungsbohrung
M16
H4=Höhe
30
H=Höhe
65
L9=Abstand T-Nuten
100
NB=Anzahl in Querrichtung
4
NL=Anzahl in Längsrichtung
4
L2
300
L6
450
NB
4
NL
4
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Grundplatten rund mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage
weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.