Scheibe
rund
Vergütungsstahl
- Oberfläche bearbeitet
- Verschiedene Stärken und Durchmesser
89,08 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibe
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Durchmesser
140
S=Höhe
25
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.