|
Allgemein fungieren Drehriegel als Verschlusselemente für Türen, Kappen oder Schränke. In der Industriebranche kommen sie häufig an Maschinentüren oder Schaltschränken zum Einsatz. Aber auch bei Montage- sowie Logistikfahrzeugen werden Drehriegel eingesetzt, da sie neben ihrer sicheren, abschließbaren Funktion robust gebaut sind. |
Das Produktsortiment von norelem umfasst Drehriegel in den verschiedensten Ausführungen. Von Drehriegel in kleiner und langer Ausführung über Drehriegel mit abschließbarer Funktion bis hin zu Drehriegel mit verschiedenen Griffformen (L- und T-Griff) ist nahezu jeder Anwendungsbereich abgedeckt. In Bezug auf das Material können Interessenten zwischen Drehriegel in Stahlausführung oder in Edelstahlausführung auswählen. |
Speziell für den Hygienebereich, wo strikte Sauberkeitsrichtlinien herrschen, bietet norelem einen Drehriegel aus Edelstahl an, der wasser- und staubgeschützt gemäß IP69K ist. Durch die spezielle Formgebung ist dieser besonders reinigungs- und schmutzunempfindlich. |