norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4401.Ausführung:blank.
Griff poliert.
Hinweis:Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Schutzart IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.

Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Auf Anfrage:Für Türstärke 20 und 40 mm lieferbar.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05593-01_DR Drehriegel Edelstahl mit T-Griff 169 kB

Zeichnungen

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

CADZub.PreisBestellen
05593-01-1186T-Griff32 45.46 CHF
05593-01-2186T-Griff abschließbar32 89.22 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie