Werkstoff
Drehriegel Edelstahl 1.4305.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Drehriegel für Hygienebereich
ab
26,88 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Drehriegel Edelstahl 1.4305.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Drehriegel aus Edelstahl mit Betätigung für Schlüsselweite 13mm für Anwendungen mit Hygieneanforderungen entsprechend der DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP69K. Durch die Formgebung mit Radien und durch polierte Oberflächen in Verbindung mit dem verwendeten Material besonders reinigungsunempfindlich und schmutzunempfindlich. Die Abdichtung zwischen Drehriegel und Tür erfolgt mittels der unverlierbar angebrachten PUR- Schaumdichtung an der Unterseite des Drehriegel-Gehäuses.