DE
Choose your Language
1 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Griff Edelstahl 1.4301.

Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.

Zunge Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard-Edelstahlmutter. Der abschließbare Drehriegel wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
Schutzart IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.

Andere Kunden kauften auch