Drehriegel
Edelstahl
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar
- Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden
- Edelstahl 1.4301, 1.4305
40,35 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Form
A
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D=Durchmesser
28
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
8
SW=Schlüsselweite
27
Betätigung
T-Griff
Beschreibung
Werkstoff
Griff Edelstahl 1.4301.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard-Edelstahlmutter. Der abschließbare Drehriegel wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
Schutzart IP65.
Schutzart IP65.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.