Drehriegel
Polyamid
schwarz
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
- Federgelagerte Zunge, jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar
- Betätigung: Dreikant, Vierkant, Schlitz oder Doppelbart
2,26 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
Betätigung
Doppelbart 5 mm
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Kunststoff PA6, glasfaserverstärkt.
Mutter Zinkdruckguss. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Mutter Zinkdruckguss. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung schwarz.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich).
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.