DE
Choose your Language
1 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Zunge Stahl.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge verzinkt.
Hinweis
Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgebrachten Flachdichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 3 mm

Andere Kunden kauften auch