- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links verwendbar
- Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Ausführung
Gehäuse verchromt. Betätigung schwarz pulverbeschichtet.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Die Befestigungsmutter ist als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 101 oder 1333).
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 101 oder 1333).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.