|
|
05574Kompressions-Drehriegel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss. Flachdichtung CR. Zunge Stahl.Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt. Mutter und Zunge verzinkt.Hinweis:Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Vibrationssicher durch federbelastete Rastung in Endstellung „verriegelt“. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung).
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Funktionen:Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Mit Markierung auf Gehäuse für Position „verriegelt“.Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:Betätigung: a) Vierkant 8 mm b) Doppelbart 3 mm c) Doppelbart 5 mm d) Dreikant 8 mm DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
|
Bestellnummer | A bei Gehäuselänge H=35,5 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
05570-145X040 | 21,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X060 | 23,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X080 | 25,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X100 | 27,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X120 | 29,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X140 | 31,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X160 | 33,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X180 | 35,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X200 | 37,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X220 | 39,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X240 | 41,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X260 | 43,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X280 | 45,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X300 | 47,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X320 | 49,5 | 45 |  | | 0.69 CHF | | 05570-145X340 | 51,5 | 45 |  | | 0.75 CHF | | 05570-145X360 | 53,5 | 45 |  | | 0.75 CHF | | 05570-145X380 | 55,5 | 45 |  | | 0.75 CHF | | 05570-145X400 | 57,5 | 45 |  | | 0.75 CHF | | 05570-145X420 | 59,5 | 45 |  | | 0.75 CHF | | 05570-145X440 | 61,5 | 45 |  | | 0.75 CHF | | 05570-145X460 | 63,5 | 45 |  | | 0.75 CHF | | 05570-145X480 | 65,5 | 45 |  | | 0.75 CHF | | 05570-145X500 | 67,5 | 45 |  | | 0.75 CHF | | 05570-135X160 | 33,5 | 35 |  | | 0.69 CHF | | 05570-135X180 | 35,5 | 35 |  | | 0.69 CHF | | 05570-135X200 | 37,5 | 35 |  | | 0.69 CHF | | 05570-135X220 | 39,5 | 35 |  | | 0.69 CHF | | 05570-135X240 | 41,5 | 35 |  | | 0.69 CHF | |