Kompressions-Drehriegel
Zink
verchromt
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Türen, Schaltschrankbau
- Anzugsweg 6 mm
- Vibrations-, rüttelsicher
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
17,34 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kompressions-Drehriegel
Form
D
Material Grundkörper
Zink
Oberfläche Grundkörper
verchromt
Betätigung
Dreikant 8 mm
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
Flachdichtung CR.
Flachdichtung CR.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Vibrationssicher durch federbelastete Rastung in Endstellung „verriegelt“. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung).
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Dreikant 8 mm
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Dreikant 8 mm
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.