{"product":{"productId":"agid.18280","price":7.58,"name":"STECKSCHLÜSSEL SCHLIEßUNG 2233, FORM:SSTAHL, VERNICKELT"},"currency":"CHF"}
Steckschlüssel
Schließung 2233
Stahl
vernickelt
- Zum Betätigen der Drehriegel
Unità di vendita
7,58 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiave A Tubo
Forma
S
Versione 1
chiusura 2233
Materiale
corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
nichelato
REACh
false
RoHS
true
Descrizione
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Lieferung erfolgt paarweise.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.