|
|
05610-20Gewindeflansch Aluminium |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Hinweis:Der Gewindeflansch aus Aluminum kann als Einschraubgewinde für Schwenkspanner verwendet werden.
Die Befestigungslöcher im Gewindeflansch haben die gleichen Abmessungen wie die des Schwenkspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (05610-10) und Hebelspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (05609).
Kann zum Kontern mit einer Numutter an der Vorrichtung verwendet werden.Vorteile:In die Befestigungsplatte der Vorrichtung muss kein zusätzliches Gewinde geschnitten werden.Zubehör:05609 Hebelspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch. 05610-05 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar. 05610-10 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
05610-20-12 | 12 | 35 | 24 | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | 38.16 CHF | | 05610-20-16 | 16 | 40 | 29 | M30x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | 38.16 CHF | | 05610-20-20 | 20 | 45 | 32 | M35x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | 38.16 CHF | | 05610-20-25 | 25 | 50 | 37 | M40x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | 39.97 CHF | | 05610-20-32 | 32 | 60 | 45 | M50x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | 41.79 CHF | | 05610-20-40 | 40 | 65 | 50 | M55x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | 43.61 CHF | | 05610-20-50 | 50 | 75 | 58 | M65x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | 47.24 CHF | | 05610-20-63 | 63 | 88 | 70 | M80x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | 50.87 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|