Schwenkspanner
pneumatisch
Aluminium
silber
- Automatisierbar
- Magnetkolben für Endlagenabfrage
- Rechts- und linksschwenkend
- Doppelt wirkend
319,44 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwenkspanner
Form
A
Größe
12
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
linksschwenkend
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
silber
Oberfläche Komponente
hartverchromt
B=Breite
5
D3=Gewinde
M03x0,5
H=Höhe
130
L=Länge
25
S=Hub
27,5
A
20
B1 max.
4,9
B1 mind.
4,8
B2
4,5
B3
7,5
D max.
11,5
D min.
11,42
D1
6
D2
M5
F1 (N)
59
H1
97,8
H2
12
H3
70
H4
2
H5
2,5
H6
3
L1
15,5
L2
8
PL PNEUMATIK
true
S1
7,5
S2
20
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Kolben Stahl.
Kolben Stahl.
Ausführung
Grundkörper silber eloxiert.
Kolben hartverchromt.
Kolben hartverchromt.
Hinweis
Pneumatische Schwenkspanner kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss.
Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
Spannarm nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
Spannarm nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage
Näherungsschalter.
Zeichnungshinweis
1) Spannen
2) Entspannen
3) Schwenkhub
4) Spannhub
5) Entspannt
6) Gespannt
7) Linksschwenkend
8) Rechtsschwenkend
2) Entspannen
3) Schwenkhub
4) Spannhub
5) Entspannt
6) Gespannt
7) Linksschwenkend
8) Rechtsschwenkend
Zubehör
05626-05 Spannarm für Schwenkspanner.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.