DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert.
Hinweis
Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Auf Anfrage
Näherungsschalter.
Zubehör
- Spannarm 05620
- Adapter 05625

Andere Kunden kauften auch

Schwenkspanner pneumatisch

Pneumatische Schwenkspanner kommen dann zum Einsatz, wenn bestimmte Werkstücke auf Vorrichtungen, Platten und Werkbänken fixiert werden sollen. Die Schwenkfunktion ist darauf ausgelegt, dass die Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sind. Dadurch wird ein optimaler Arbeitsablauf garantiert. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Schwenkspanner optimal auf das zu spannende Werkstück ausgerichtet werden kann.

norelem bietet pneumatische Schwenkspanner sowohl mit linksschwenkender- als auch rechtsschwenkender Ausrichtung an.