{"product":{"productId":"agid.24580","price":350.68,"name":"SCHWENKSPANNER PNEUMATISCH,RECHTSSCHWENKEND, GR.16, FORM:A42X28X76, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"CHF"}
Schwenkspanner
pneumatisch
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Automatisierbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Magnetkolben für Endlagenabfrage
- Rechts- und linksschwenkend
Verkaufseinheit
350,68 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwenkspanner
Form
A
Größe
16
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
rechtsschwenkend
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
B=Breite
28
H=Höhe
76
L=Länge
42
A
41
A1
-2
A2
11
A3
31
A5
21
D
8
D1
M5
D2
4,3
D3
M5
D4
M5
D5
4,3
F1
N
60
H1
105
H2
70
H3
11
H4
51
H5
26
H6
21
Hub
S
16
REACh
false
RoHS
true
S1
7
S2
9
T
4,5
T1
15
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.
Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert.
Hinweis
Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Auf Anfrage
Näherungsschalter.
Zubehör
- Spannarm 05620
- Adapter 05625
- Adapter 05625
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.