Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium.
Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.
Ausführung:Grundkörper schwarz eloxiert.Hinweis:Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.
Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.
Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden.
F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Auf Anfrage:Näherungsschalter.Zubehör:- Spannarm 05620
- Adapter 05625
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05610_B Schwenkspanner pneumatisch, Form B 272 kB

Zeichnungen

Schwenkspanner pneumatisch, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2FormGrößeA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADZub.PreisBestellen
05610-1201rechtsschwenkendB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 343.40 CHF
05610-2201linksschwenkendB2048813362011,53012M85,5M6M55,5 343.40 CHF
BestellnummerHH1H2H3H4H5H6Hub
S
LS1S2TF1
N
T1ZubehörCADZub.PreisBestellen
05610-120180125741744,52422274612154,5802005620-20, 05625-2000 343.40 CHF
05610-220180125741744,52422274612154,5802005620-20, 05625-2000 343.40 CHF