DE
Choose your Language
Benennung
Schwenkspanner
Form
C
Größe
40
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
linksschwenkend
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
B=Breite
55
H=Höhe
96
L=Länge
70
A
70
A1
15,5
A2
24,5
A3
52
A4
37
A5
22
D
16
D1
M8
D2
8,5
D3
M10
D4
G1/8
D5
8,5
F1 N
450
H1
145
H2
90
H3
20
H4
52
H5
40
Hub S
31
S1
16
S2
15
T
8
T1
25

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert.
Hinweis
Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.
Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.
Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden.
F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Auf Anfrage
Näherungsschalter.
Zubehör
- Spannarm 05620
- Adapter 05625
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch