DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und blau passiviert.
Hinweis
Adapterplatten können in Kombination mit Schnellspannern angewendet werden. Sie ermöglicht ein flexibles Positionieren der darauf befestigten Schnellspannern.
Die Adapterplatten werden mit Hilfe von Exzenter Spannmodulen auf den Maschinentisch gespannt.
Vorteile
Flexibel verschieb- und positionierbar.
Flexibler Höhenaufbau durch Adapterblock.
Vereinfachte Montage durch Öffnung bei Form B.
Zeichnungshinweis
Form A: geschlossen
Form B: offen
Zubehör
Exzenter Spannmodule 10500
Schnellspanner 05….

Andere Kunden kauften auch