Bügelspanner
Stahl
verzinkt
58,37 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelspanner
Ausführung 2
mit Gegenhalter
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
Oberfläche Komponente
ölbeständig
F1=Zugkraft (N)
7000
FH=Handkraft (N)
200
L max.=Verstellweg
234
L min.=Verstellweg
177,7
L2=Spannweg
32
LB=Lochbild
1
A
51
A1
32
A2
8
A3
19
A4
40
B
60
B1
45
B2
36
B3
28
B5
4
D
8,5
D1
8
Grifftyp Spanner
horizontal
H
85,6
L1
56,3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.