Bügelspanner
Stahl
verzinkt und passiviert
162,09 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelspanner
Ausführung 2
mit Gegenhalter
Produkttyp
schwere Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
Oberfläche Komponente
ölbeständig
F1=Zugkraft (N)
16500
F2=Haltekraft N
20000
FH=Handkraft (N)
600
L max.=Verstellweg
320
L min.=Verstellweg
270
L1 max.=Verstellweg
88
L1 min.=Verstellweg
38
L2=Spannweg
60
VG=Öffnungswinkel Griff
138°
A
59,5
A1
24
A2
37
A3
18
A4
65
B
74
B1
50
B3
28
B5
10
D
10,4
D1
10
Grifftyp Spanner
horizontal
H
114,3
T
27
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Grundkörper und Gegenhalter Stahlguss.
Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.