Hakenspanner
Stahl
verzinkt
30,91 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hakenspanner
Ausführung 2
mit Gegenhalter
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
Oberfläche Komponente
ölbeständig
F1=Zugkraft (N)
2500
FH=Handkraft (N)
150
L3=Spannweg
100
L=Länge
212
A
38,1
A1
19
A2
12,7
B
49,2
B1
34,9
B2
36,8
B3
51,1
B5
3
D
5,6
D1
8
Grifftyp Spanner
horizontal
H
36,5
L1
71,1
L2
73,8
R
4,9
T
16,9
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden. Verstellweg: 0 - 5 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.