Schnellspanner
Mini
Stahl
verzinkt
13,03 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Mini
Ausführung 2
Fuß senkrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
F1=Haltekraft (N)
250
F2=Haltekraft N
500
F3=Spannkraft (N)
150
F4=Spannkraft N
350
FH=Handkraft (N)
50
L=Länge
79
VG=Öffnungswinkel Griff
75°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
90°
A
15,9
A1
23,8
A3
11,1
B
6
B1
3
B2
8
B3
5
C
16
C1
6,8
C2
4
D
4,4
Grifftyp Spanner
horizontal
H
25,3
L1
20,7
L2
13,5
M
M4x20
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Zubehör
05885-01
05280
05891-01
05280
05891-01
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.