DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Mini
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
feste Andruckspindel
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
blank
F1=Haltekraft (N)
500
F3=Spannkraft (N)
250
FH=Handkraft (N)
80
L=Länge
81,2
M=Andruckspindel
M4x20
VG=Öffnungswinkel Griff
75°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
90°
A
15,9
A1
23,8
A3
11,1
B
15,9
B1
23,8
B5
1,5
C
9,7
C1
3
D
4,4
Grifftyp Spanner
horizontal
H
17,3
L1
18,3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch