Schnellspanner
Mini
Stahl
verzinkt
18,45 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Mini
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
feste Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
F1=Haltekraft (N)
800
F3=Spannkraft (N)
600
FH=Handkraft (N)
100
L=Länge
65,8
M=Andruckspindel
M6x44
VG=Öffnungswinkel Griff
60°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
95°
A
12,7
A1
25,4
B
27
B1
39,7
B5
3
C
22,7
C1
9,6
D
5,2
Grifftyp Spanner
vertikal
H
104
L1
28,6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Bei der Ausführung 05715-20-0800 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
05240
05241
05885
05885-01
05887-01
05886
05887
05888
05280
05241
05885
05885-01
05887-01
05886
05887
05888
05280
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.