Schnellspanner
Standard
Stahl
verzinkt
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
28,61 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
mit abgewinkeltem Fuß
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
F1=Haltekraft (N)
1200
F2=Haltekraft N
2800
F3=Spannkraft (N)
600
F4=Spannkraft N
1000
FH=Handkraft (N)
160
L=Länge
173
M=Andruckspindel
M8x63
VG=Öffnungswinkel Griff
65°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
90°
A
21,4
A1
40
A2
5,9
A3
10,7
B
27,6
B1
42,4
B2
14,7
B3
8,7
B4
9,7
B5
3
C
67,2
C1
12,7
D
6,7
Grifftyp Spanner
horizontal
H
79,9
L1
68
L2
39,1
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Andruckspindel mit Neoprendruckstück.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.