Schnellspanner
Standard
Stahl
nitrocarburiert und oxidiert
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil
- Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse
- Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff
23,84 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
Fuß senkrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Polyamid
Farbe Komponente
grün
Oberfläche Grundkörper
nitrocarburiert und oxidiert
F1=Haltekraft (N)
1350
F2=Haltekraft N
1900
F3=Spannkraft (N)
720
F4=Spannkraft N
1200
FH=Handkraft (N)
160
LB=Lochbild
3
M=Andruckspindel
M6x35
VG=Öffnungswinkel Griff
67°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
86°
A
26
A1
39
A2
6,5
A4
2,5
B
14,1
B1
9,1
B2
17,5
B3
12,5
B6
43,5
C
36,9
C2
8
D
5,5
Grifftyp Spanner
horizontal
H
75,2
H1
71
L
186,6
L1
60,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Griffelement Polyamid.
Ausführung
nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Hinweis
Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.
Zubehör
05280 Schutzkappen
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.