Schnellspanner
Standard
Stahl
verzinkt und passiviert
20,75 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
feste Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
F1=Haltekraft (N)
1400
F3=Spannkraft (N)
600
FH=Handkraft (N)
150
L=Länge
156
LB=Lochbild
5
M=Andruckspindel
M6x50
VG=Öffnungswinkel Griff
76°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
93°
A
26
A1
38
A2
6
B
28
B1
40
B4
22
B5
2,5
C
25
C1
14
D
5,5
Grifftyp Spanner
horizontal
H
53
L1
38
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Andruckspindel mit Neoprendruckstück.
Zubehör
05240
05241
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
05241
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.