Schnellspanner
schwere Ausführung
Stahl
verzinkt
69,29 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
schwere Ausführung
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
F1=Haltekraft (N)
3000
F2=Haltekraft N
6000
F3=Spannkraft (N)
1800
F4=Spannkraft N
3400
FH=Handkraft (N)
250
L=Länge
271
M=Andruckspindel
M12x100
VG=Öffnungswinkel Griff
93°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
91°
A
70
A1
90
B
30
B1
48
B2
22,7
B3
12,7
B5
10
C
51
C1
25
D
8,3
D1
13
Grifftyp Spanner
horizontal
H
83,9
L1
74,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Der Spanner kann nur von unten mit M8 Stiftschrauben und M8 Sechskantmuttern DIN 934 montiert werden, siehe Skizze.
Zubehör
05240
05241
05885-01
05280
05891-01
05241
05885-01
05280
05891-01
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.