Schnellspanner
Standard
Stahl
verzinkt und passiviert
18,61 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
mit abgewinkeltem Fuß
Produkttyp
feste Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
F1=Haltekraft (N)
800
F3=Spannkraft (N)
600
FH=Handkraft (N)
50
L=Länge
65,65
LB=Lochbild
2
M=Andruckspindel
M5x35
VG=Öffnungswinkel Griff
69°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
96°
A
14
A1
29
B
17,5
B1
28
B5
2,5
C
44
C1
10
D
4,9
Grifftyp Spanner
vertikal
H
121
L1
24,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Bei den Ausführungen 05735-01-00800 und 05735-01-01600 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.