Schnellspanner
Standard
Stahl
verzinkt
21,72 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
mit abgewinkeltem Fuß
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
F1=Haltekraft (N)
700
F2=Haltekraft N
1000
F3=Spannkraft (N)
500
F4=Spannkraft N
800
FH=Handkraft (N)
50
L=Länge
67
LB=Lochbild
2
M=Andruckspindel
M5x35
VG=Öffnungswinkel Griff
69°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
96°
A
14
A1
29
B
17,5
B1
28
B2
10
B3
5
B5
2,5
C
44
C1
10
D
4,9
Grifftyp Spanner
vertikal
H
121
L1
31
L2
26
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Bei den Ausführungen 05730-01-01000 und 05730-01-02000 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.