Schnellspanner
Standard
Stahl
verzinkt
32,82 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
mit abgewinkeltem Fuß
Produkttyp
voller Haltearm
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Farbe Komponente
rot
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
F1=Haltekraft (N)
2000
F2=Haltekraft N
3600
F3=Spannkraft (N)
900
F4=Spannkraft N
1800
FH=Handkraft (N)
100
L=Länge
143
M=Andruckspindel
M8x60
VG=Öffnungswinkel Griff
67°
VH=Öffnungswinkel Haltearm
106°
A
35
A1
51
A2
8
A3
16
B
35
B1
51
B3
6
B5
3
C
82
C1
19
C3
16
D
6,8
E
31
Grifftyp Spanner
vertikal
H
244
L1
93
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Spindelschelle anschweißbar.
Zubehör
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.